??
Selección de modelo CAD
K0108.4201X30
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0108 - Palanca tensora con rosca exterior
Lista de materiales
K0108.4201X30
BESTKIPP
Referencia
K0108.4201X30
GRAD
Grados
20 °
GR
Tamaño
4
X
Rosca exterior
M 20
H1
Altura
7.5 mm
L
Longitud
30 mm
D
Diámetro
30 mm
D1
Diámetro
41 mm
D2
Diámetro
32 mm
D3
Diámetro
13 mm
H
Altura
68.5 mm
H2
Altura
56.5 mm
H3
Altura
89.5 mm
H4
Altura
76.5 mm
A
Longitud
128.5 mm
A2
Longitud
15 mm
ZZ
Número de dientes
36
GEW
Poids
0.8184 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074556
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions